Фиксатор LKS 40 FS

Артикул, номер 6221076 | EAN 4012196164530

6221076 / LKS 40 FS
45
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для крепления кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 45 и 60 мм, к настенному/опорному кронштейну.

Крепление на кронштейнах MWA 12, AW 15, AW 30 и AW 55 с помощью болта FRSB M6x20, поставляемого в комплекте.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 40x22
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0644 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0644 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKS 40 FS 45 Сталь оцинкован конвейерным методом 6221076
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKS 40 FS / 6221076 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKS 40 FS / 6221076 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKS 40 FS / 6221076 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKS 40 FS / 6221076 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKS 40 FS / 6221076 , 0.13MB , pdf

LKS 40 FS / 6221076
Загрузить