- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для простого и надежного крепления монтажной ленты FSB-SB.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность плакированный алюминием, Feran Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый Размеры
Длина 26 mm Размер Н 26 mm Ширина 24 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0067 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0067 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FSB-SV / 7203132 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия FSB-SV / 7203132 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FSB-SV / 7203132 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский