Фиксирующий угол KWH FT

Артикул, номер 6355048 | EAN 4012196194537

5,7 kN
Описание продукта
Описание продукта
Крепежный уголок с винтом с прямоугольной головкой, тип KWH для крепления на монтажной рейке, тип MS5030.

Крепежный уголок следует подогнать по толщине материала конструкции.

Он устанавливается в комбинации с профильными рейками с шириной шлица 22 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Винт M12 x 50
Материал Сталь
Метрическая резьба 12
Нагрузка (F) кН 5,7 kN
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 60x50
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 10 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5709 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 2
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5709 кг CO2e / 2 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KWH 5 FT 5 mm 5,7 kN 6355021
10 пар
KWH 10 FT 10 mm 5,7 kN 6355048
10 пар
KWH 15 FT 15 mm 5,7 kN 6355056
10 пар
KWH 20 FT 20 mm 5,7 kN 6355064
10 пар
KWH 25 FT 25 mm 5,7 kN 6355072
10 пар
Загрузки

Техническая спецификация KWH 10 FT / 6355048 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KWH 10 FT / 6355048 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KWH 10 FT / 6355048 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KWH 10 FT / 6355048 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Clamp fastening systems , 0.71MB , pdf
Загрузить

KWH 10 FT / 6355048
Загрузить