- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежный уголок с винтом с прямоугольной головкой, тип KWH для крепления на монтажной рейке, тип MS5030.
Крепежный уголок следует подогнать по толщине материала конструкции.
Он устанавливается в комбинации с профильными рейками с шириной шлица 22 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винт M12 x 50 Материал Сталь Метрическая резьба 12 Нагрузка (F) кН 5,7 kN Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 60x50 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 15 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,7146 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 2 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7146 кг CO2e / 2 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KWH 15 FT / 6355056 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KWH 15 FT / 6355056 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия KWH 15 FT / 6355056 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KWH 15 FT / 6355056 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Clamp fastening systems , 0.71MB , pdf
Казахстан - Русский