- Описание продукта
-
Описание продуктаG-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.
Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.
Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Встроенная перегородка без Диаметр проволоки 3,9 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4401 Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 6100 mm² Полезное поперечное сечение 61 cm² Размер 125x75x3000 Серия продукции Серия G-GRM Соединитель безболтовой да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля G-образная форма Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 125 mm Высота 4,92 in Длина 3000 mm Размер Н 125 mm Размер B 75 mm Размер C 38 mm Размер A 96 mm Ширина 75 mm Ширина 2,95 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,25 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,35 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,4561 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,4561 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация G-GRM 125 75 A4 / 6005571 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС G-GRM 125 75 A4 / 6005571 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия G-GRM 125 75 A4 / 6005571 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия G-GRM 125 75 A4 / 6005571 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) G-GRM 125 75 A4 / 6005571 , 2.03MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Стыковой соединитель A4
Настенное и напольное крепление А4