G-образный проволочный лоток Magic® 150 A4

Артикул, номер 6005574 | EAN 4012195771654

6005574 / G-GRM 150 100 A4
3000 mm
100 mm
150 mm
3,9 mm
107 cm²
нет
Описание продукта
Описание продукта
G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.

Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.


Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 3,9 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Нержавеющая сталь, протравленная да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 107 cm²
Полезное поперечное сечение 10700 mm²
Размер 150x100x3000
Серия продукции Серия G-GRM
Соединитель безболтовой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля G-образная форма
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 150 mm
Высота 5,91 in
Длина 3000 mm
Размер Н 155 mm
Размер B 100 mm
Размер C 68 mm
Размер A 120 mm
Ширина 100 mm
Ширина 3,94 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,35 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,3739 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,3739 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
G-GRM 150 100 A4 3000 mm 100 mm 150 mm 3,9 mm 107 cm² нет 6005574
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стыковой соединитель A4 Стыковой соединитель A4 GSV 34 A4 6016648
20 Штук
Настенное и напольное крепление А4 Настенное и напольное крепление А4 WB GR A4 6017164
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация G-GRM 150 100 A4 / 6005574 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС G-GRM 150 100 A4 / 6005574 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия G-GRM 150 100 A4 / 6005574 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия G-GRM 150 100 A4 / 6005574 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) G-GRM 150 100 A4 / 6005574 , 2.03MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

G-GRM 150 100 A4 / 6005574
Загрузить