- Описание продукта
-
Описание продуктаG-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.
Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.
Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Встроенная перегородка без Диаметр проволоки 3,9 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность гальванически оцинкованный Повышение живучести конструкции да Полезное поперечное сечение 10700 mm² Полезное поперечное сечение 107 cm² Размер 150x100x3000 Серия продукции Серия G-GRM Соединитель безболтовой да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля G-образная форма Цвет цинковый Размеры
Высота 150 mm Высота 5,91 in Длина 3000 mm Размер Н 155 mm Размер B 100 mm Размер C 68 mm Размер A 120 mm Ширина 100 mm Ширина 3,94 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,35 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,5 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,3738 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3738 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация G-GRM 150 100 G / 6005544 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС G-GRM 150 100 G / 6005544 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия G-GRM 150 100 G / 6005544 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия G-GRM 150 100 G / 6005544 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) G-GRM 150 100 G / 6005544 , 2.03MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель FT
Настенное и напольное крепление FT