- Описание продукта
-
Описание продуктаG-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.
Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.
Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Встроенная перегородка без Диаметр проволоки 3,9 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 2200 mm² Полезное поперечное сечение 22 cm² Размер 75x50x3000 Серия продукции Серия G-GRM Соединитель безболтовой да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля G-образная форма Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 2,95 in Высота 75 mm Длина 3000 mm Размер Н 73 mm Размер B 53 mm Размер C 38 mm Размер A 53 mm Ширина 1,97 in Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,0695 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,0695 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация G-GRM 75 50 A2 / 6005553 , 0.23MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС G-GRM 75 50 A2 / 6005553 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия G-GRM 75 50 A2 / 6005553 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия G-GRM 75 50 A2 / 6005553 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) G-GRM 75 50 A2 / 6005553 , 2.03MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Стыковой соединитель
Настенное и напольное крепление А4