- Описание продукта
-
Описание продуктаСтыковой соединитель проволочных лотков в болтовом исполнении.
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.
50-150 мм = 2 шт.
200-300 мм = 3 шт.
400-450 мм = 4 шт.
500-600 мм = 5 шт.
В комплект поставки входят болты типа FRS M6 x 20.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволоки проволочных лотков макс. 4,9 mm Подходит для проволоки проволочных лотков мин. 3,9 mm Подходит для проволочного лотка да Размер 34 x 27,5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 24 mm Высота 0,94 in Длина 34 mm Ширина 1,14 in Ширина 29 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,233 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,233 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GSV 34 A2 / 6016642 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GSV 34 A2 / 6016642 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GSV 34 A2 / 6016642 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GSV 34 A2 / 6016642 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский