G-образный проволочный лоток Magic® 75 A4

Артикул, номер 6005568 | EAN 4012195771609

6005568 / G-GRM 75 50 A4
3000 mm
50 mm
75 mm
3,9 mm
22 cm²
нет
Описание продукта
Описание продукта
G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.

Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.


Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 3,9 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Нержавеющая сталь, протравленная да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 22 cm²
Полезное поперечное сечение 2200 mm²
Размер 75x50x3000
Серия продукции Серия G-GRM
Соединитель безболтовой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля G-образная форма
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 2,95 in
Высота 75 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 73 mm
Размер B 53 mm
Размер C 38 mm
Размер A 53 mm
Ширина 50 mm
Ширина 1,97 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,0827 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,0827 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
G-GRM 75 50 A4 3000 mm 50 mm 75 mm 3,9 mm 22 cm² нет 6005568
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стыковой соединитель A4 Стыковой соединитель A4 GSV 34 A4 6016648
20 Штук
Настенное и напольное крепление А4 Настенное и напольное крепление А4 WB GR A4 6017164
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация G-GRM 75 50 A4 / 6005568 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС G-GRM 75 50 A4 / 6005568 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия G-GRM 75 50 A4 / 6005568 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия G-GRM 75 50 A4 / 6005568 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) G-GRM 75 50 A4 / 6005568 , 2.03MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

G-GRM 75 50 A4 / 6005568
Загрузить