Огнестойкая панель из силиката кальция

Артикул, номер 7202283 | EAN 4012195847854

Описание продукта
Описание продукта
Панель из силиката кальция в качестве опоры, для установки рамки в проходку и для усиления при недостаточной толщине стен.

Класс строительных материалов EN 13501 - A1 невоспламеняемый.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Пластина из силиката кальция
Материал Силикат кальция
Размер 500x150x20mm
Размер 500x150x20
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серо-белый

Размеры

Высота 20 mm
Длина 500 mm
Размер B 150 mm
Размер d мин. 20 mm
Размер L 500 mm
Ширина 150 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Размер B Размер d мин. Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSI-P1 500 mm 150 mm 20 mm 500 mm 7202283
1 Штук
KSI-P2 500 mm 250 mm 30 mm 500 mm 7202904
1 Штук
KSI-P3 1000 mm 250 mm 30 mm 1000 mm 7202912
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KSI-P1 / 7202283 , 0.14MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности KSI-P1 / 7202283 , 2.00MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KSI-P1 / 7202283 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KSI-P1 / 7202283 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта KSI-P1 / 7202283, 36.28 kB, jpg

KSI-P1 / 7202283
Загрузить