Электромонтаж систем безопасности
Огнестойкие проходки и кабельные бандажи
Огнестойкие проходки - сохранность пожарного отсека
Пена серии PYROPLUG®
Пена серии PYROPLUG®
Фильтр
Для отверстия мин.
55 mm (1)
68 mm (1)
78 mm (2)
80 mm (1)
97 mm (1)
112 mm (1)
124 mm (1)
155 mm (1)
190 mm (1)
240 mm (1)
Для отверстия макс.
65 mm (1)
78 mm (1)
100 mm (2)
107 mm (1)
122 mm (1)
134 mm (1)
165 mm (1)
200 mm (1)
250 mm (1)
Размер
100000x100mm (1)
1000x250x30 (1)
1000x600mm (1)
200x144x25mm (1)
200x144x60mm (1)
200x200x100 (1)
310ml (1)
380ml (1)
50000x1mm (1)
500x150x20mm (1)
500x250x30mm (1)
6100x500x30 (1)
Ø107x70mm (1)
Ø122x70mm (1)
Ø134x70mm (1)
Ø165x70mm (1)
Ø200x70mm (1)
Ø250x70mm (1)
Ø65x70mm (1)
Ø78x100mm (2)
Ø78x150mm (2)
Ø78x70mm (1)
Материал
2-компонентная полиуретановая огнестойкая пена (1)
Вспенивающийся строительный материал (2)
Минеральные волокна (1)
Силикат кальция (3)
Сталь (2)
Эластичный пеноматериал с закрытыми порами (15)
14 товар (25 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
Артикул, номер 7202505
Огнестойкий пеноблок PYROPLUG® Block
К продукту
Артикул, номер 7202515
Вакуумный огнестойкий пеноблок PYROPLUG®
К продукту
Артикул, номер 7203800
2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT® NG
К продукту
8 Варианты
Огнестойкая заглушка PYROPLUG® Peg
К продукту
Артикул, номер 7202660
Огнестойкая сборная рамка PYROPLUG® Box
К продукту
2 Варианты
Огнестойкая оболочка PYROPLUG® Shell
К продукту
2 Варианты
Огнестойкая мини-оболочка, пустая
К продукту
Артикул, номер 7202322
Огнестойкая шпатлевка PYROPLUG® Screed
К продукту
Артикул, номер 7202971
Стальная проволочная решетка
К продукту
Артикул, номер 7202308
Section insulation for metal pipes
К продукту
Артикул, номер 7202305
Aluminium adhesive tape for path insulation
К продукту
Артикул, номер 7202309
Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты
К продукту
Артикул, номер 7202510
Уплотнительная лента
К продукту
3 Варианты
Огнестойкая панель из силиката кальция
К продукту