Огнестойкая проходка PYROCOMB® Intube

Артикул, номер 7204306 | EAN 4012196448081

7204306 / CTS-HP200
106 mm
200 mm
125 mm
165 mm
Описание продукта
Описание продукта
Манжеты полностью заполняются кабелем и монтажными трубами. Строительный продукт с маркировкой CE, одобренный в Европе в соответствии с ETA-13/0904 и общим немецким разрешением на строительство Класс огнестойкости до EI120.

Закрывается при помощи пробки из пеноматериала Поверхность герметизируется с помощью защитного покрытия ASX. Система особенно подходит для подпольной прокладки кабеля.

Детали указаны в руководстве по монтажу/допуске.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 120 mm
Для отверстия макс. 165 mm
Для отверстия мин. 125 mm
Материал Поливинилхлорид
Огнестойкая конструкция Прочее
Размер 200x116x65mm
Серия продукции PYROCOMB® Intube
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Требуются аксессуары нет
Форма круглой формы
Цвет серый

Размеры

Длина 200 mm
Размер B 118 mm
Размер d мин. 106 mm
Размер L 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер L Для отверстия мин. Для отверстия макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CTS-HP200 106 mm 200 mm 125 mm 165 mm 7204306
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Абляционный защитный слой, картридж Абляционный защитный слой, картридж ASX-K 7202310
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CTS-HP200 / 7204306 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС CTS-HP200 / 7204306 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия CTS-HP200 / 7204306 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CTS-HP200 / 7204306 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу PYROCOMB® Intube , 0.04MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.