Абляционный защитный слой, картридж

Артикул, номер 7202310 | EAN 4012195850182

7202310 / ASX-K
0,3 kg
Описание продукта
Описание продукта
Комбинированное, эндотермическое и стойкое к атмосферным воздействиям покрытие для внутренних и наружных работ, для заполнения остаточных стыков. Универсальное защитное покрытие для кабельных и кабеленесущих конструкций. Использование в качестве шпатлевки.

Класс строительных материалов DIN 4102 — B2 нормально воспламеняющийся.

Покрытие рекомендуется хранить вертикально в сухом теплом помещении при температуре от +5°C до +25°C в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения до 18 месяцев.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Материал Вспенивающийся строительный материал
Размер 310ml
Серия продукции PYROCOAT®, PYROCOAT® Fibre, PYROPLATE® Fibre
Содержание 310 ml
Содержание 0,3 kg
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма поставки Картридж
Цвет белый
Все виды

Все виды

Типы Содержание Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ASX-K 0,3 kg 7202310
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Плита из минерального волокна Плита из минерального волокна PSX-P60 7202297
1 Штук
Минеральная вата Минеральная вата MIW-S 7202306
1 Штук
Огнестойкий бандаж Огнестойкий бандаж FSB-WB 1.5 7203163
1 Штук
Огнестойкий бандаж Огнестойкий бандаж FSB-WB BS 7203165
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты MIW-TD 7202309
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ASX-K / 7202310 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ASX-K / 7202310 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация качества ASX-K / 7202310 , 0.75MB , pdf
REACH Декларация соответствия ASX-K / 7202310 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ASX-K / 7202310 , 0.12MB , pdf

Сертификаты об утверждении European Technical Approval PYROPLATE Fibre , 0.14MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта ASX-K / 7202310, 123.02 kB, jpg

ASX-K / 7202310
Загрузить