Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7205766 / Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100 со вставными уплотнителями для телекоммуникационного кабеля, 4x8
- Описание продукта
-
Описание продукта
Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12. Классы огнестойкости от E30 до E90
Цвет: оранжевый.
В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического материала, устойчивого к воздействию высоких температур, и маркированными клеммами для подключения защитного провода. Коробка поставляется с 2 огнестойкими винтовыми анкерами MMS 6x50 для крепления без дюбелей через боковые накладки.
Диаметр жилы кабеля передачи данных составляет 0,8 мм. Возможно подключение до 6 жестких медных проводов (0,5 мм²) на клемму. Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK08.
Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади нет Вид защиты IP66 Вид прохода через корпус Ступенчатая мембрана, обрезная Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без Количество вводов 10 Количество зажимов 10 Комплектация Зажим Крепление крышки Привинчен Крышка Непрозрачный Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 660 V Номинальное сечение мин. 4 mm² Пломбируемая нет Повышение живучести конструкции E 90 Подключается в ряд нет Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Размер 150x116x67 Расчетное изоляционное напряжение (Ui) 690 V С крышкой да С экранированием нет Стойкий к атмосферным воздействиям нет Ударопрочность нет Форма прямоугольной формы Цвет оранжевый; RAL 2003 Электрические вводы 8 x M25 + 2 x M32 Размеры
Внутренние размеры на просвет 136x102x57 mm Высота 67 mm Длина 150 mm Ширина 116 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T 100 ED 4-10 D / 7205580 , 0.36MB , pdfБрошюра FireBox , 2.61MB , pdfДекларация соответствия T 100 ED 4-10 D / 7205580 , 0.13MB , pdfREACH Декларация соответствия T 100 ED 4-10 D / 7205580 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия T 100 ED 4-10 D / 7205580 , 0.12MB , pdfСвидетельство о тестировании Maintenance of electrical function, general construction test certificate, FireBox T... , 0.14MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions FireBox T100 ED..,T 160 ED.. , 0.13MB , pdf