Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7205742 / Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160 со вставным уплотнением, одинарные зажимы
- Описание продукта
-
Описание продуктаНе содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12.
Классы огнестойкости от E30 до E90
Цвет: оранжевый.
В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического материала, устойчивого к воздействию высоких температур и маркированной клеммой для подключения защитного провода. Коробка поставляется с 2 огнестойкими винтовыми анкерами MMS 6x50 для крепления без дюбелей.
Номинальное сечение силового кабеля: макс. 10 мм². Максимум 2 жестких медных провода 4 мм² на одно место крепления.
Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK08.
Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.
Клеммные контакты включая клемму защитного провода
Внутренний размер на просвет: 136x102x57 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади нет Вид защиты IP66 Вид прохода через корпус Ступенчатая мембрана, обрезная Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без Количество вводов 10 Количество зажимов 5 Комплектация Зажим Крепление крышки Привинчен Крышка Непрозрачный Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 660 V Номинальное сечение мин. 10 mm² Пломбируемая нет Повышение живучести конструкции E 90 Подключается в ряд нет Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачная крышка нет Размер 150x116x67 Расчетное изоляционное напряжение (Ui) 690 V С крышкой да С экранированием нет Серия продукции Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкий к атмосферным воздействиям нет Ударопрочность нет Форма прямоугольной формы Цвет оранжевый; RAL 2003 Размеры
Внутренние размеры на просвет 136x102x57 mm Высота 67 mm Длина 150 mm Ширина 116 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,5309 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5309 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T 100 ED 10-5 / 7205533 , 0.26MB , pdfБрошюра FireBox , 2.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС T 100 ED 10-5 / 7205533 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия T 100 ED 10-5 / 7205533 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия T 100 ED 10-5 / 7205533 , 0.13MB , pdfСвидетельство о тестировании Maintenance of electrical function, general construction test certificate, FireBox T... , 0.14MB , pdf