Огнестойкая шпатлевка PYROPLUG® Screed

Артикул, номер 7202322 | EAN 4012195428190

7202322 / FBA-SP
310 ml
Описание продукта
Описание продукта
Огнестойкая шпатлевка в картридже

Используется для огнестойких проходок и как шпатлевка для заделки стыков во всех проходках серии PYROPLUG®.

Огнестойкую шпатлевку рекомендуется хранить в сухом теплом помещении при температуре от +5 °C до +30 °C, срок хранения до 12 месяцев.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс стройматериалов DIN 4102-B2
  • Класс стройматериалов DIN 4102-B1
Технические данные

Технические характеристики

Материал Вспенивающийся строительный материал
Размер 310ml
Серия продукции PYROPLUG®
Содержание 310 ml
Форма поставки Картридж
Цвет коричневый
Все виды

Все виды

Типы Содержание Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FBA-SP 310 ml 7202322
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Огнестойкая мини-оболочка, пустая Огнестойкая мини-оболочка, пустая FBA-DR100 7202613
1 Штук
Огнестойкая мини-оболочка, пустая Огнестойкая мини-оболочка, пустая FBA-DR150 7202617
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FBA-SP / 7202322 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности FBA-SP / 7202322 , 0.25MB , pdf

Декларация соответствия ЕС FBA-SP / 7202322 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация качества FBA-SP / 7202322 , 0.73MB , pdf
REACH Декларация соответствия FBA-SP / 7202322 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FBA-SP / 7202322 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, ZSE90 strain relief , 0.07MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта FBA-SP / 7202322, 107.06 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.