- Описание продукта
-
Описание продуктаПустая огнестойкая оболочка для монтажа кабельной проходки FBA-SP в легких разделительных перегородках.
Необходимо предохранять муфту трубы от попадания воды для гарантии надежного вспенивания в случае пожара.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 76 mm Для отверстия мин. 80 mm Материал Эластичный пеноматериал с закрытыми порами Огнестойкая конструкция Огнестойкие сборные рамки Размер Ø78x100mm Серия продукции PYROPLUG® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Требуются аксессуары нет Форма круглой формы Цвет коричневый Размеры
Длина 100 mm Размер L 100 mm Ширина 78 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FBA-DR100 / 7202613 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности FBA-DR100 / 7202613 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия FBA-DR100 / 7202613 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FBA-DR100 / 7202613 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Огнестойкая шпатлевка PYROPLUG® Screed
Маркировочная табличка