HoverCube VH-4, 3 розетки с заземляющим контактом, 1 розетка CEE 16 А, с подводом сжатого воздуха

Артикул, номер 6109818 | EAN 4012195125167

6109818 / VH-4L 3SF1C16
без
черный графит; RAL 9011
Описание продукта
Описание продукта
Укомплектованный блок питания с трубой 1 м 1/2” и соединением для пневматического рукава 13 x 3,5 мм и 2-канального распределителя 1/2”, с петлей, ручкой и 4 платами. Комплектация:

с 3 одинарными розетками с заземляющим стержнем 16 A/250 В с повышенной защитой от прикосновения, с соединением на 1 цепь переменного тока, подключение через одну 3-полюсную клемму, с 1 розеткой CEE 16 A/415 В, с разделительной перегородкой для отделения цепей тока.


- Корпус графитно-черный, RAL 9011
- крышки желтые, RAL 1021.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Глубина 196 mm
Защитный выключатель FI без
Инструкция навесной
Исполнение для военных целей нет
Материал Полиамид
Подача питания/возможность подключения Прочее
Прочие установки и/или пустые места 4
Размер 140x140x1100
Розетка CEE 16 А 1x16A5p400V
Розетка CEE 32 А без
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 1100 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,6022 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,6022 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Защитный выключатель FI Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VH-4L 3SF1C16 без черный графит; RAL 9011 6109818
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Звеньевая цепь Звеньевая цепь VH-K800 6109870
1 м
Компенсатор для блока питания VH Компенсатор для блока питания VH VH-POS 6109887
1 Штук
Пружина VH/VHF Пружина VH/VHF VH-F100VA 6109829
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VH-4L 3SF1C16 / 6109818 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VH-4L 3SF1C16 / 6109818 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VH-4L 3SF1C16 / 6109818 , 0.13MB , pdf

VH-4L 3SF1C16 / 6109818
Загрузить