HoverCube VH-4, 4 четверные розетки Schuko

Артикул, номер 6109802 | EAN 4012195125044

6109802 / VH-4 4SD
4
без
черный графит; RAL 9011
Описание продукта
Описание продукта
Укомплектованный корпус с предварительной прошивкой, подвесной петлей, крючком и 4-мя накладками.

Комплектация:
4 одинарные четверные розетки Schuko 16 А/250 В с усиленной защитой от прикосновения, с разводкой на две цепи переменного тока, подключение через две 3-полюсные клеммы, с перегородкой для изоляции цепей.
- Корпус графитно-черный, RAL 9011
- крышки желтые, RAL 1021.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Глубина 150 mm
Защитное предохранительное устройство без
Защитный выключатель FI без
Инструкция навесной
Исполнение для военных целей нет
Количество розеток SCHUKO 4
Материал Полиамид
Подача питания/возможность подключения Прочее
Размер 140x140x252
Розетка CEE 16 А без
Розетка CEE 32 А без
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 247 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,5372 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,5372 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество розеток SCHUKO Защитный выключатель FI Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VH-4 4SD 4 без черный графит; RAL 9011 6109802
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Звеньевая цепь Звеньевая цепь VH-K800 6109870
1 м
Компенсатор для блока питания VH Компенсатор для блока питания VH VH-POS 6109887
1 Штук
Пружина VH/VHF Пружина VH/VHF VH-F100VA 6109829
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VH-4 4SD / 6109802 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VH-4 4SD / 6109802 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия VH-4 4SD / 6109802 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VH-4 4SD / 6109802 , 0.13MB , pdf

VH-4 4SD / 6109802
Загрузить