HoverCube VH-4, 4 четверные розетки Schuko, с подводом сжатого воздуха

Артикул, номер 6109812 | EAN 4012195125136

6109812 / VH-4L 4SD
4
без
черный графит; RAL 9011
Описание продукта
Описание продукта
Корпус укомплектован и соединен, с трубкой 1 м 1/2” и разъемом для подключения пневматического рукава 13 x 3,5 мм и 2 канальным распределителем 1/2”, с петлей, ручкой и 4 платами.

В следующей комплектации:
4 одинарных розетки с защитным контактом. 16 A/250 В с повышенной защитой прикосновения, с предварительной разводкой на 2 цепи переменного тока, подключение через 2 3-полюсные клеммы, с перегородкой для отделения цепи силового тока.



- Корпус графитно-черный, RAL 9011
- крышки желтые, RAL 1021.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Глубина 150 mm
Защитный выключатель FI без
Инструкция навесной
Исполнение для военных целей нет
Количество розеток SCHUKO 4
Материал Полиамид
Подача питания/возможность подключения Прочее
Размер 140x140x1100
Розетка CEE 16 А без
Розетка CEE 32 А без
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 1100 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,8149 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,8149 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество розеток SCHUKO Защитный выключатель FI Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VH-4L 4SD 4 без черный графит; RAL 9011 6109812
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Звеньевая цепь Звеньевая цепь VH-K800 6109870
1 м
Компенсатор для блока питания VH Компенсатор для блока питания VH VH-POS 6109887
1 Штук
Пружина VH/VHF Пружина VH/VHF VH-F100VA 6109829
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VH-4L 4SD / 6109812 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VH-4L 4SD / 6109812 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия VH-4L 4SD / 6109812 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VH-4L 4SD / 6109812 , 0.13MB , pdf

VH-4L 4SD / 6109812
Загрузить