- Описание продукта
-
Описание продуктаПустой корпус с трубой 1 м 1/2” и соединением для пневматического рукава 13 x 3,5 мм и 2-канального распределителя 1/2”. С петлей и крючком, для монтажа электроустановочных изделий, с разделительной перегородкой. Без плат.
- цвет корпуса: графитовый черный, RAL 9011
- цвет крышки: рапсовый желтый, RAL 1021
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Глубина 140 mm Защитный выключатель FI без Инструкция навесной Исполнение для военных целей нет Материал Полиамид Подача питания/возможность подключения Прочее Прочие установки и/или пустые места 8 Размер 140x140x352 Розетка CEE 16 А без Розетка CEE 32 А без Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 1100 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,0363 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,0363 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VH-8L LG / 6109825 , 0.20MB , pdfREACH Декларация соответствия VH-8L LG / 6109825 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия VH-8L LG / 6109825 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, HoverCube (not pre-terminated) , 3.04MB , pdf
Казахстан - Русский
Звеньевая цепь
Компенсатор для блока питания VH
Пружина VH/VHF