Кабельный короб, тип LKM 30030

Артикул, номер 6248489 | EAN 4012196746873

2000 mm
30 mm
30 mm
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный короб с перфорацией дна.

Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Кабельный зажим нет
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 4
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 4
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 4
Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Перфорация основания с перфорацией дна
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 805 mm²
Поставка в рулонах нет
Прозрачный нет
Размер 30x30x2000
Серия продукции LKM
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 30 mm
Длина 2000 mm
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4362 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4362 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Поверхность Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM30030FS 2000 mm 30 mm 30 mm оцинкован конвейерным методом Сталь 6246985
2 м
LKM30030RW 2000 mm 30 mm 30 mm Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Сталь 6248489
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стыковой соединитель LKM SV30 Стыковой соединитель LKM SV30 LKM SV30 6247434
10 Штук
Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 30030 Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 30030 LKM KSR30030GRSW 6249746
5 Штук
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 30030 Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 30030 LKM EK30030GRSW 6249776
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM30030RW / 6248489 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM30030RW / 6248489 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM30030RW / 6248489 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM30030RW / 6248489 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM30030RW / 6248489 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.