- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный короб с перфорацией дна.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Кабельный зажим нет Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 4 Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 4 Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 4 Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Перфорация основания с перфорацией дна Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 805 mm² Поставка в рулонах нет Прозрачный нет Размер 30x30x2000 Серия продукции LKM Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 30 mm Длина 2000 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4261 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4261 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM30030FS / 6246985 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM30030FS / 6246985 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM30030FS / 6246985 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM30030FS / 6246985 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM30030FS / 6246985 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Стыковой соединитель LKM SV30
Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 30030
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 30030