- Описание продукта
-
Описание продуктаСтыковый соединитель для соединения нижних частей короба. Для каждого стыка необходимо использовать отдельный стыковый соединитель в основании для надежной фиксации и сквозного выравнивания потенциалов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 20 x 30 Исполнение Внутренний Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4310 Не содержит галогенов да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции да Размер 30mm С выравниванием потенциалов да Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Размер a 54 mm Размер b 30 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0542 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0542 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM SV30 / 6247434 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM SV30 / 6247434 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM SV30 / 6247434 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM SV30 / 6247434 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM SV30 / 6247434 , 0.28MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский