Кабельный лоток для монтажа светильников

Артикул, номер 6055810 | EAN 4012196943876

75 mm
0,75 mm
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с перфорированным основанием для крепления светильников и прокладки кабеля.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Для варианта исполнения в белом цвете речь идет о покрытии видимой поверхности.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Полезное поперечное сечение 42 cm²
Размер 60x75x3000
Серия продукции Серия LTR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,75 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3000 mm
Ширина 75 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,55 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,35 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,25 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,8 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,7973 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7973 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для монтажа светильников LTR

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для монтажа светильников LTR
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LTR 3000 FS 3000 mm 75 mm 0,75 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6055810
3 м
LTR 6000 FS 6000 mm 75 mm 0,75 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6055812
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором FS Крышка с поворотным фиксатором FS DRL 075 FS 6052029
3 м
Комплект продольных соединителей Комплект продольных соединителей RV 607 FS 6068150
10 Штук
Центральный потолочный подвес для крепления светильников FS Центральный потолочный подвес для крепления светильников FS MAH LTR FS 6358810
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LTR 3000 FS / 6055810 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LTR 3000 FS / 6055810 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия LTR 3000 FS / 6055810 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LTR 3000 FS / 6055810 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LTR 3000 FS / 6055810 , 2.03MB , pdf

LTR 3000 FS / 6055810
Загрузить