- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с перфорированным основанием для крепления светильников и прокладки кабеля.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Для варианта исполнения в белом цвете речь идет о покрытии видимой поверхности.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Полезное поперечное сечение 42 cm² Размер 60x75x6000 Серия продукции Серия LTR Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,75 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 6000 mm Ширина 75 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,55 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,35 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,25 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,8 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,8026 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,8026 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для монтажа светильников LTR
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LTR 6000 FS / 6055812 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LTR 6000 FS / 6055812 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия LTR 6000 FS / 6055812 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LTR 6000 FS / 6055812 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) LTR 6000 FS / 6055812 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором FS
Комплект продольных соединителей
Центральный потолочный подвес для крепления светильников FS