Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 110 A4

Артикул, номер 6311231 | EAN 4012195866329

6000 mm
2 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний с перфорированной боковой перекладиной с боковыми стенками высотой 110 мм. Крепление кабелей и проводов при помощи зажимной скобы, тип 2056.


Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Продольные соединители типа WRVL 110 заказываются отдельно.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Профиль (открытый)
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины Полностью заклепан
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 47100 mm²
Полезное поперечное сечение 471 cm²
Размер 110x500x6000
Серия продукции Серия WKLG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 110 mm
Длина 6000 mm
Размер B 500 mm
Размер шлица, перекладина 17,00
Размер L 6000 mm
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 3,0 м 2,3 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 1,9 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 1,6 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 1,33 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами 7,0 м 0,4 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 32,0228 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 32,0228 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WKLG 1120 A4 6000 mm 200 mm 2 mm нет 6311225
6 м
WKLG 1130 A4 6000 mm 300 mm 2 mm нет 6311227
6 м
WKLG 1140 A4 6000 mm 400 mm 2 mm нет 6311229
6 м
WKLG 1150 A4 6000 mm 500 mm 2 mm нет 6311231
6 м
WKLG 1160 A4 6000 mm 600 mm 2 mm нет 6311233
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель для систем с большими пролетами A4 Продольный соединитель для систем с большими пролетами A4 WRVL 110 A4 6091234
2 Штук
Угловой соединитель 110 A4 Угловой соединитель 110 A4 WRWVK 110 A4 6091397
2 Штук
Шарнирный соединитель A4 Шарнирный соединитель A4 WRGV 110 A4 6091343
2 Штук
Угловая секция 90° 110 A4 Угловая секция 90° 110 A4 WLB 90 115 A4 6312556
1 Штук
Т-образная секция 110 A4 Т-образная секция 110 A4 WLT 1150 A4 6312821
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WKLG 1150 A4 / 6311231 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WKLG 1150 A4 / 6311231 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WKLG 1150 A4 / 6311231 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WKLG 1150 A4 / 6311231 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WKLG 1150 A4 / 6311231 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) WKLG 1150 A4 / 6311231 , 2.03MB , pdf

WKLG 1150 A4 / 6311231
Загрузить