- Описание продукта
-
Описание продуктаСистема листовых кабельных лотков для небольших нагрузок.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Система листовых кабельных лотков для небольших нагрузок с боковой стенкой высотой 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 8800 mm² Полезное поперечное сечение 88 cm² Размер 60 x 150 Размер 60x150x3000 С крышкой нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип III Толщина листа 0,7 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 3000 mm Размер B 150 mm Размер L 3000 mm Ширина 150 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,45 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 1,4 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,2 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,8 kN/m Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа LKS 60 FS RU
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
Протестировано согласно типу испытаний III (EN 61537 - 10.3.3.)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKS 615 FS RU / 6048912 , 0.29MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKS 615 FS RU / 6048912 , 0.10MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель 60 FS
Угловая секция 45° 60 FS
Угловая секция 90° 60 FS
Крышка неперфорированная FS