Кабельный лоток LKS 60 FS RU 100–300 мм, перфорированный.

Артикул, номер 6048914 | EAN 4012196561605

3000 mm
0,7 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Система листовых кабельных лотков для небольших нагрузок.


Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Система листовых кабельных лотков для небольших нагрузок с боковой стенкой высотой 60 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 11600 mm²
Полезное поперечное сечение 116 cm²
Размер 60x200x3000
Размер 60 x 200
С крышкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип III
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3000 mm
Размер B 200 mm
Размер x 100 mm
Размер L 3000 mm
Размер y 150 mm
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,45 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,2 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,8 kN/m

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа LKS 60 FS RU

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа LKS 60 FS RU
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
  • Протестировано согласно типу испытаний III (EN 61537 - 10.3.3.) Протестировано согласно типу испытаний III (EN 61537 - 10.3.3.)
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKS 610 FS RU 3000 mm 100 mm 0,7 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6048910
3 м
LKS 615 FS RU 3000 mm 150 mm 0,7 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6048912
3 м
LKS 620 FS RU 3000 mm 200 mm 0,7 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6048914
3 м
LKS 630 FS RU 3000 mm 300 mm 0,7 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6048918
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель 60 FS Продольный соединитель 60 FS RLVK 60 FS RU 6067091
10 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RBL 45 620 FS RU 6043684
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RBL 90 620 FS RU 6043094
1 Штук
Крышка неперфорированная FS Крышка неперфорированная FS DRLU 200 FS RU 6052023
3 м
Загрузки

Техническая спецификация LKS 620 FS RU / 6048914 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKS 620 FS RU / 6048914 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

LKS 620 FS RU / 6048914
Загрузить