Кабельный лоток MKS-Magic® 110 FT

Артикул, номер 6059181 | EAN 4012195831105

3050 mm
110 mm
1 mm
нет
цинковый
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 438 cm²
Полезное поперечное сечение 43800 mm²
Размер 110x400x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 3050 mm
Размер B 400 mm
Размер x 296 mm
Размер L 280 mm
Размер y 362 mm
Ширина 400 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,3 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,93 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,7 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,8 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,3445 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,3445 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSM 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSM 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSM 110 FT 3050 mm 100 mm 110 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059173
3 м
MKSM 115 FT 3050 mm 150 mm 110 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059175
3 м
MKSM 120 FT 3050 mm 200 mm 110 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059177
3 м
MKSM 130 FT 3050 mm 300 mm 110 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059179
3 м
MKSM 140 FT 3050 mm 400 mm 110 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059181
3 м
MKSM 150 FT 3050 mm 500 mm 110 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059183
3 м
MKSM 160 FT 3050 mm 600 mm 110 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059185
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic DD Комплект продольных соединителей Magic DD KTSMV 140 DD 6069120
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 400 FT 6051413
3 м
Угловая секция 45° 110 FT Угловая секция 45° 110 FT RB 45 140 FT 6036336
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FT Угловая секция 90° 110 FT RB 90 140 FT 6036838
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT RB W 140 FT 6037328
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 110 FT Т-образное/крестовое соединение 110 FT RAA 140 FT 6042259
1 Штук
Т-образная секция 110 FT Т-образная секция 110 FT RT 140 FT 6038328
1 Штук
Крестообразное ответвление 110 FT Крестообразное ответвление 110 FT RK 140 FT 7027457
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 400 DD 6052715
3 м
Разделительная полочка 110 DD Разделительная полочка 110 DD TSG 110 DD 6062335
3 м
Угловая секция 45° Magic 110 FT Угловая секция 45° Magic 110 FT RBM 45 140 FT 6041786
1 Штук
Угловая секция 90° Magic 110 FT Угловая секция 90° Magic 110 FT RBM 90 140 FT 6041866
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKSM 140 FT / 6059181 , 0.33MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSM 140 FT / 6059181 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSM 140 FT / 6059181 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKSM 140 FT / 6059181 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSM 140 FT / 6059181 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKSM 140 FT / 6059181 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

MKSM 140 FT / 6059181
Загрузить