- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.
Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.
Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Вставка спринклерной установки да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезная длина 3000 mm Полезное поперечное сечение 328 cm² Полезное поперечное сечение 32800 mm² Размер 110x300x3050 С крышкой нет Серия продукции Серия MKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 3050 mm Размер B 300 mm Размер x 196 mm Размер L 180 mm Размер y 262 mm Ширина 300 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,3 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,93 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,7 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,8 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,6953 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,6953 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSM 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKSM 130 FT / 6059179 , 0.32MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKSM 130 FT / 6059179 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MKSM 130 FT / 6059179 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MKSM 130 FT / 6059179 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKSM 130 FT / 6059179 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) MKSM 130 FT / 6059179 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект продольных соединителей Magic DD
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция 45° 110 FT
Угловая секция 90° 110 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT
Т-образное/крестовое соединение 110 FT
Т-образная секция 110 FT
Крестообразное ответвление 110 FT
Разделительная полочка 110 DD
Угловая секция 45° Magic 110 FT
Угловая секция 90° Magic 110 FT
Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FT