Разделительная полочка 110 DD

Артикул, номер 6062335 | EAN 4012195694700

6062335 / TSG 110 DD
3000 mm
110 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Разделительная полочка для разделения кабеля и проводов различного напряжения или назначения.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления привинчиваемый
Исполнение L-образный профиль
Крепежные отверстия (ETIM) нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка да
Размер 110x2995
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,75 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер Н 110 mm
Размер L 3000 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,9313 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9313 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TSG 110 DD 3000 mm 110 mm цинковый 6062335
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS GR A2 6062282
30 Штук
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS KL A2 6062284
30 Штук
Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS KS MKS SKS FS 6062300
100 Штук
Соединитель разделительных полочек Соединитель разделительных полочек TSGV A2 6067970
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TSG 110 DD / 6062335 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TSG 110 DD / 6062335 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TSG 110 DD / 6062335 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TSG 110 DD / 6062335 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TSG 110 DD / 6062335 , 0.12MB , pdf

TSG 110 DD / 6062335
Загрузить