- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.
Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.
Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Вставка спринклерной установки да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезная длина 3000 mm Полезное поперечное сечение 238 cm² Полезное поперечное сечение 23800 mm² Размер 60x400x3050 С крышкой нет Серия продукции Серия MKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 3050 mm Размер B 400 mm Размер x 296 mm Размер L 280 mm Размер y 362 mm Ширина 400 mm Нагрузки
Класс нагрузки по стандарту NEMA 8A Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,7 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,7747 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,7747 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSM 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKSM 640 FS / 6059008 , 0.33MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKSM 640 FS / 6059008 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MKSM 640 FS / 6059008 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MKSM 640 FS / 6059008 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKSM 640 FS / 6059008 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) MKSM 640 FS / 6059008 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект продольных соединителей Magic
Угловая секция 45° 60 FS
Угловая секция 90° 60 FS
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS
Т-образное/крестовое соединение 60 FS
Т-образная секция 60 FS
Крестообразное ответвление 60 FS
Крышка с поворотным фиксатором
Разделительная полочка 60 FS
Угловая секция 45° Magic
Угловая секция 90° Magic
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FS