Кабельный лоток MKS-Magic®

Артикул, номер 6059006 | EAN 4012195829959

3050 mm
60 mm
1 mm
нет
цинковый
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.

Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 178 cm²
Полезное поперечное сечение 17800 mm²
Размер 60x300x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Размер B 300 mm
Размер x 196 mm
Размер L 180 mm
Размер y 262 mm
Ширина 300 mm

Нагрузки

Класс нагрузки по стандарту NEMA 8A
Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,7 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,9825 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,9825 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSM 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSM 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSM 610 FS 3050 mm 100 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059000
3 м
MKSM 615 FS 3050 mm 150 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059002
3 м
MKSM 620 FS 3050 mm 200 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059004
3 м
MKSM 630 FS 3050 mm 300 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059006
3 м
MKSM 640 FS 3050 mm 400 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059008
3 м
MKSM 650 FS 3050 mm 500 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059010
3 м
MKSM 660 FS 3050 mm 600 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059012
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 630 FS 6068920
1 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RB 45 630 FS 6036106
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RB 90 630 FS 6036566
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS RB W 630 FS 6037106
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS RAA 630 FS 6042117
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS RT 630 FS 6038106
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FS Крестообразное ответвление 60 FS RK 630 FS 7027315
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 300 FS 6052304
3 м
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Угловая секция 45° Magic Угловая секция 45° Magic RBM 45 630 FS 6041046
1 Штук
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 630 FS 6041136
1 Штук
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FS Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FS RBMV 630 FS 6040486
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKSM 630 FS / 6059006 , 0.32MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSM 630 FS / 6059006 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSM 630 FS / 6059006 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKSM 630 FS / 6059006 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSM 630 FS / 6059006 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKSM 630 FS / 6059006 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

MKSM 630 FS / 6059006
Загрузить