Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Артикул, номер 6059241 | EAN 4012195831396

3050 mm
60 mm
1 mm
нет
цинковый
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.


Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 298 cm²
Полезное поперечное сечение 29800 mm²
Размер 60x500x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,5678 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,5678 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSMU 610 FS 3050 mm 100 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059230
3 м
MKSMU 615 FS 3050 mm 150 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059232
3 м
MKSMU 620 FS 3050 mm 200 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059234
3 м
MKSMU 630 FS 3050 mm 300 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059237
3 м
MKSMU 640 FS 3050 mm 400 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059239
3 м
MKSMU 650 FS 3050 mm 500 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059241
3 м
MKSMU 660 FS 3050 mm 600 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059243
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 650 FS 6068924
1 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RB 45 650 FS 6036110
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RB 90 650 FS 6036570
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS RB W 650 FS 6037110
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS RAA 650 FS 6042121
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS RT 650 FS 6038110
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FS Крестообразное ответвление 60 FS RK 650 FS 7027319
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 FS 6052509
3 м
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 650 FS 6041140
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKSMU 650 FS / 6059241 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSMU 650 FS / 6059241 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSMU 650 FS / 6059241 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKSMU 650 FS / 6059241 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSMU 650 FS / 6059241 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKSMU 650 FS / 6059241 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

MKSMU 650 FS / 6059241
Загрузить