Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Артикул, номер 6059232 | EAN 4012195831358

3050 mm
60 mm
1 mm
нет
цинковый
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.


Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 88 cm²
Полезное поперечное сечение 8800 mm²
Размер 60x150x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Размер B 150 mm
Ширина 150 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,3081 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,3081 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSMU 610 FS 3050 mm 100 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059230
3 м
MKSMU 615 FS 3050 mm 150 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059232
3 м
MKSMU 620 FS 3050 mm 200 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059234
3 м
MKSMU 630 FS 3050 mm 300 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059237
3 м
MKSMU 640 FS 3050 mm 400 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059239
3 м
MKSMU 650 FS 3050 mm 500 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059241
3 м
MKSMU 660 FS 3050 mm 600 mm 60 mm 1 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059243
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 615 FS 6068916
1 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RB 45 615 FS 6036102
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RB 90 615 FS 6036562
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS RB W 615 FS 6037102
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS RAA 615 FS 6042113
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS RT 615 FS 6038102
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором FS Крышка с поворотным фиксатором FS DRL 150 FS 6052150
3 м
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Угловая секция 45° Magic Угловая секция 45° Magic RBM 45 615 FS 6041042
1 Штук
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 615 FS 6041132
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKSMU 615 FS / 6059232 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSMU 615 FS / 6059232 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSMU 615 FS / 6059232 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKSMU 615 FS / 6059232 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSMU 615 FS / 6059232 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKSMU 615 FS / 6059232 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

MKSMU 615 FS / 6059232
Загрузить