Кабельный лоток RKS-Magic®

Артикул, номер 6047689 | EAN 4012195391227

3050 mm
60 mm
цинковый
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E60
  • Класс огнестойкости E90
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Перфорация основания 1
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 23800 mm²
Полезное поперечное сечение 238 cm²
Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, специальная кабеленесущая система, Использование противопожарных потолков
Размер 60x400x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия RKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,9 mm
Толщина листа 0,04 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 10 ft
Длина 3050 mm
Размер B 400 mm
Размер x 300 mm
Размер t 200 mm
Размер y 350 mm
Ширина 16 in
Ширина 400 mm

Нагрузки

Класс нагрузки по стандарту NEMA 8AA
Расстояние между опорами 1,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 2,1 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,35 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,3196 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,3196 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSM 610 FS 3050 mm 100 mm 60 mm 0,75 mm да цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047611
3 м
RKSM 615 FS 3050 mm 150 mm 60 mm 0,75 mm да цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047630
3 м
RKSM 620 FS 3050 mm 200 mm 60 mm 0,75 mm да цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047638
3 м
RKSM 630 FS 3050 mm 300 mm 60 mm 0,75 mm да цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047654
3 м
RKSM 640 FS 3050 mm 400 mm 60 mm 0,9 mm да цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047689
3 м
RKSM 650 FS 3050 mm 500 mm 60 mm 0,9 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047719
3 м
RKSM 660 FS 3050 mm 600 mm 60 mm 0,9 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047735
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 640 FS 6068922
1 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RB 45 640 FS 6036108
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RB 90 640 FS 6036568
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS RB W 640 FS 6037108
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS RAA 640 FS 6042119
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS RT 640 FS 6038108
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FS Крестообразное ответвление 60 FS RK 640 FS 7027317
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 400 FS 6052401
3 м
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Угловая секция 45° Magic Угловая секция 45° Magic RBM 45 640 FS 6041048
1 Штук
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 640 FS 6041138
1 Штук
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FS Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FS RBMV 640 FS 6040488
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSM 640 FS / 6047689 , 0.36MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSM 640 FS / 6047689 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKSM 640 FS / 6047689 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKSM 640 FS / 6047689 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSM 640 FS / 6047689 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) RKSM 640 FS / 6047689 , 2.03MB , pdf

Свидетельство о тестировании Cable tray RKS Magic , 1.60MB , pdf
Загрузить
Свидетельство о тестировании Cable tray RKS Magic – centre suspension , 1.04MB , pdf
Загрузить
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate RKSM , 0.27MB , pdf

RKSM 640 FS / 6047689
Загрузить