Кабельный лоток RKS-Magic®

Артикул, номер 6047735 | EAN 4012195391241

3050 mm
60 mm
цинковый
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Перфорация основания 1
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 35800 mm²
Полезное поперечное сечение 358 cm²
Размер 60x600x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия RKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,9 mm
Толщина листа 0,04 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Длина 10 ft
Размер B 600 mm
Размер x 450 mm
Размер t 400 mm
Размер y 550 mm
Ширина 24 in
Ширина 600 mm

Нагрузки

Класс нагрузки по стандарту NEMA 8AA
Расстояние между опорами 1,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 2,1 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,4 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,3618 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,3618 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSM 610 FS 3050 mm 100 mm 60 mm 0,75 mm да цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047611
3 м
RKSM 615 FS 3050 mm 150 mm 60 mm 0,75 mm да цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047630
3 м
RKSM 620 FS 3050 mm 200 mm 60 mm 0,75 mm да цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047638
3 м
RKSM 630 FS 3050 mm 300 mm 60 mm 0,75 mm да цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047654
3 м
RKSM 640 FS 3050 mm 400 mm 60 mm 0,9 mm да цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047689
3 м
RKSM 650 FS 3050 mm 500 mm 60 mm 0,9 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047719
3 м
RKSM 660 FS 3050 mm 600 mm 60 mm 0,9 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6047735
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 660 FS 6068926
1 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RB 45 660 FS 6036113
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RB 90 660 FS 6036572
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS RB W 660 FS 6037112
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS RAA 660 FS 6042123
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS RT 660 FS 6038112
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FS Крестообразное ответвление 60 FS RK 660 FS 7027321
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 FS 6052606
3 м
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Угловая секция 45° Magic 60 FS Угловая секция 45° Magic 60 FS RBM 45 660 FS 6041052
1 Штук
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 660 FS 6041142
1 Штук
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FS Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FS RBMV 660 FS 6040492
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSM 660 FS / 6047735 , 0.35MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSM 660 FS / 6047735 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKSM 660 FS / 6047735 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKSM 660 FS / 6047735 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSM 660 FS / 6047735 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) RKSM 660 FS / 6047735 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate RKSM , 0.27MB , pdf

RKSM 660 FS / 6047735
Загрузить