Кабельный лоток SKS-Magic®

Артикул, номер 6059483 | EAN 4012195832683

3050 mm
60 mm
1,5 mm
нет
цинковый
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 29800 mm²
Полезное поперечное сечение 298 cm²
Размер 60x500x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Размер B 500 mm
Размер x 396 mm
Размер L 380 mm
Размер y 462 mm
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,8 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,6 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 15,9612 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,9612 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSM 610 FT 3050 mm 100 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059473
3 м
SKSM 615 FT 3050 mm 150 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059475
3 м
SKSM 620 FT 3050 mm 200 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059477
3 м
SKSM 630 FT 3050 mm 300 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059479
3 м
SKSM 640 FT 3050 mm 400 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059481
3 м
SKSM 650 FT 3050 mm 500 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059483
3 м
SKSM 660 FT 3050 mm 600 mm 60 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059485
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 650 DD 6068946
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 FT 6051448
3 м
Угловая секция 45° 60 FT Угловая секция 45° 60 FT RB 45 650 FT 6036140
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT RB 90 650 FT 6036600
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT RB W 650 FT 6037130
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FT Т-образное/крестовое соединение 60 FT RAA 650 FT 6042221
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT RT 650 FT 6038140
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FT Крестообразное ответвление 60 FT RK 650 FT 7027419
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 DD 6052718
3 м
Разделительная полочка 60 DD Разделительная полочка 60 DD TSG 60 DD 6062327
3 м
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 650 FT 6041160
1 Штук
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT RBMV 650 FT 6040510
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSM 650 FT / 6059483 , 0.35MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSM 650 FT / 6059483 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSM 650 FT / 6059483 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSM 650 FT / 6059483 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSM 650 FT / 6059483 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSM 650 FT / 6059483 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

SKSM 650 FT / 6059483
Загрузить