- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 6 St. Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 500x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Толщина листа 0,06 in Цвет цинковый Размеры
Высота 13 mm Длина 3000 mm Размер B 500 mm Ширина 20 in Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 13,8723 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,8723 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DRL 500 FT / 6051448 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DRL 500 FT / 6051448 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DRL 500 FT / 6051448 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DRL 500 FT / 6051448 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DRL 500 FT / 6051448 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Поворотный фиксатор FT
Монтажная лента
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный