Крышка с поворотным фиксатором

Артикул, номер 6052718 | EAN 4012196039074

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для листовых кабельных лотков и лотков лестничного типа с поворотными фиксаторами.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 500x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,05 in
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,1077 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,1077 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DRL 100 DD 3000 mm 100 mm 1 mm 6052703
3 м
DRL 150 DD 3000 mm 150 mm 1 mm 6052706
3 м
DRL 200 DD 3000 mm 200 mm 1 mm 6052709
3 м
DRL 300 DD 3000 mm 300 mm 1 mm 6052712
3 м
DRL 400 DD 3000 mm 400 mm 1 mm 6052715
3 м
DRL 500 DD 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052718
3 м
DRL 550 DD 3000 mm 550 mm 1,25 mm 6052721
3 м
DRL 600 DD 3000 mm 600 mm 1,25 mm 6052724
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Поворотный фиксатор FT Поворотный фиксатор FT DRL H S FT 6065018
20 Штук
Монтажная лента Монтажная лента SBR 8 A2K 6490192
40 м
Tightening strap A2K, Jet black Tightening strap A2K, Jet black SBR 15 F1K 6490282
25 м
Загрузки

Техническая спецификация DRL 500 DD / 6052718 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DRL 500 DD / 6052718 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DRL 500 DD / 6052718 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DRL 500 DD / 6052718 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DRL 500 DD / 6052718 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable ladder systems , 6.39MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

DRL 500 DD / 6052718
Загрузить