- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.
Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.
Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Вставка спринклерной установки да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 29800 mm² Полезное поперечное сечение 298 cm² Размер 60x500x3050 С крышкой нет Серия продукции Серия SKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Длина 3050 mm Размер B 500 mm Размер x 396 mm Размер L 380 mm Размер y 462 mm Ширина 500 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,55 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,18 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,8 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,9 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 36,977 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 36,977 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKSM 650 A2 / 6059500 , 0.32MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKSM 650 A2 / 6059500 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKSM 650 A2 / 6059500 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKSM 650 A2 / 6059500 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKSM 650 A2 / 6059500 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SKSM 650 A2 / 6059500 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект продольных соединителей Magic
Угловая секция 90° 60 A2
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A2
Т-образное/крестовое соединение 60 A2
Т-образная секция 60 A2
Крестообразное ответвление 60 A2
Крышка с поворотным фиксатором
Разделительная полочка 60 A2