Кабельный лоток SKS-Magic® 60 A2

Артикул, номер 6059496 | EAN 4012195832782

3050 mm
60 mm
1,5 mm
нет
цвета нержавеющей стали
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 17800 mm²
Полезное поперечное сечение 178 cm²
Размер 60x300x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Размер B 300 mm
Размер x 196 mm
Размер L 180 mm
Размер y 262 mm
Ширина 300 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,1 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,47 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,7 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 25,5493 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 25,5493 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSM 610 A2 3050 mm 100 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059490
3 м
SKSM 620 A2 3050 mm 200 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059494
3 м
SKSM 630 A2 3050 mm 300 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059496
3 м
SKSM 640 A2 3050 mm 400 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059498
3 м
SKSM 650 A2 3050 mm 500 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059500
3 м
SKSM 660 A2 3050 mm 600 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059502
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 630 A2 6068964
1 Штук
Угловая секция 90° 60 A2 Угловая секция 90° 60 A2 RB 90 630 A2 6036626
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A2 Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A2 RB W 630 A2 6037156
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 A2 Т-образное/крестовое соединение 60 A2 RAA 630 A2 6042318
1 Штук
Т-образная секция 60 A2 Т-образная секция 60 A2 RT 630 A2 6038164
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 A2 Крестообразное ответвление 60 A2 RK 630 A2 7027505
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 300 A2 6052908
3 м
Разделительная полочка 60 A2 Разделительная полочка 60 A2 TSG 60 A2 6062084
3 м
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 630 A2 6041186
1 Штук
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A2 Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A2 RBMV 630 A2 6040526
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSM 630 A2 / 6059496 , 0.32MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSM 630 A2 / 6059496 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSM 630 A2 / 6059496 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSM 630 A2 / 6059496 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSM 630 A2 / 6059496 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSM 630 A2 / 6059496 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdf

Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

SKSM 630 A2 / 6059496
Загрузить