- Описание продукта
-
Описание продуктаСтандартный кабельный ввод, А-образной формы, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBRР.
Соединительная резьба Pg согласно DIN 40430.
С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.
Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!
ударопрочный
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP65 Вид резьбы PG Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Диапазон плотности D макс. 13 mm Диапазон плотности D мин. 9 mm Длина резьбы 9 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Материал Полистирол Не содержит галогенов да Номинальный размер метрической резьбы 13,5 Размер PG13,5 Размер под ключ 1 24 mm Размер под ключ 2 21 mm Разъемное болтовое соединение нет Резьба Pg 13,5 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 37 mm Длина 27 mm Размер L макс. 28 mm Размер L1 мм 9 mm Размер D1 13 mm Размер D3 13,4 mm Размер G Pg13,5 mm Размер L2 16 mm Размер L4 10,8 mm Размер D2 27 mm Размер D4 13,5 mm Размер L3 5 mm Ширина 27 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0348 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0348 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 106 PG13.5 / 2036134 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 106 PG13.5 / 2036134 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 106 PG13.5 / 2036134 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 106 PG13.5 / 2036134 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский