- Описание продукта
-
Описание продуктаСтандартный кабельный ввод, А-образной формы, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBRР.
Соединительная резьба Pg согласно DIN 40430.
С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.
Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!
ударопрочный
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP65 Вид резьбы PG Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Диапазон плотности D макс. 25 mm Диапазон плотности D мин. 18 mm Длина резьбы 11 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Материал Полистирол Не содержит галогенов да Номинальный размер метрической резьбы 29 Размер PG29 Размер под ключ 1 42 mm Размер под ключ 2 40 mm Разъемное болтовое соединение нет Резьба Pg 29 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 50 mm Длина 47,5 mm Размер L макс. 42 mm Размер L1 мм 11 mm Размер D1 25 mm Размер D3 30 mm Размер G Pg29 mm Размер L2 20,5 mm Размер L4 18 mm Размер D2 47,5 mm Размер D4 27,5 mm Размер L3 8 mm Ширина 47,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1438 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1438 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 106 PG29 / 2036290 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 106 PG29 / 2036290 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 106 PG29 / 2036290 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 106 PG29 / 2036290 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский