Кабельный ввод c резьбой PG

Артикул, номер 2036061 | EAN 4012195172093

Описание продукта
Описание продукта
Стандартный кабельный ввод, А-образной формы, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBRР.

Соединительная резьба Pg согласно DIN 40430.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!
ударопрочный
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 44
  • Степень защиты IP 65
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP65
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Диапазон плотности D макс. 6,5 mm
Диапазон плотности D мин. 3,5 mm
Длина резьбы 8 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Номинальный размер метрической резьбы 7
Размер PG7
Размер под ключ 1 15 mm
Размер под ключ 2 13 mm
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба Pg 7
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 30 mm
Длина 16,5 mm
Размер L макс. 23 mm
Размер L1 мм 7,75 mm
Размер D1 6 mm
Размер D3 8 mm
Размер G Pg7 mm
Размер L2 13 mm
Размер L4 8,5 mm
Размер D2 16,5 mm
Размер D4 7,5 mm
Размер L3 5 mm
Ширина 16,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0132 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0132 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
106 PG7 Pg 7 2036061
50 Штук
106 PG9 Pg 9 2036096
50 Штук
106 PG11 Pg 11 2036118
50 Штук
106 PG13.5 Pg 13,5 2036134
50 Штук
106 PG16 Pg 16 2036169
50 Штук
106 PG21 Pg 21 2036215
50 Штук
106 PG29 Pg 29 2036290
10 Штук
106 PG36 Pg 36 2036363
10 Штук
106 PG42 Pg 42 2036428
5 Штук
106 PG48 Pg 48 2036487
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 106 PG7 / 2036061 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 106 PG7 / 2036061 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 106 PG7 / 2036061 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 106 PG7 / 2036061 , 0.12MB , pdf

106 PG7 / 2036061
Загрузить