- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный ввод, имеющий удостоверение проверки по образцу EG, для приборов и систем защиты для использования во взрывоопасных областях.
Директива 94/9/ЕС Номер удостоверения проверки по образцу EG: PTB 99 ATEX 3112X и ... 3113X.
Жесткий кабельный ввод с колпачковой гайкой с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от скручивания для удовлетворения высоких требований плотности.
Уплотнительное кольцо из хлоропрена/нитрилового каучука, заостренное уплотнительное ребро, при этом не требуется уплотнительное кольцо соединительной резьбы, протестировано согласно VDE 0619.
Вид защиты IP 68 при 5 барах.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый да Вид защиты IP68 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Диапазон плотности D макс. 8 mm Диапазон плотности D мин. 5 mm Диапазон рабочих температур макс. 40 °C Диапазон рабочих температур мин. -10 °C Длина резьбы 8 mm Для взрывоопасной зоны да Для взрывоопасной зоны с газом 1, 2 Для взрывоопасной зоны с пылью 21, 22 защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал Полиамид Не содержит галогенов да Нестабильный момент вращения 2,75 Nm Номинальный размер метрической резьбы 16 Размер M16 Размер под ключ 19 Разъемное болтовое соединение нет Резьба M16 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции BlackLine, Ex, V-TEC Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет черный Шаг резьбы 1,5 mm Шестигранник, угловой размер 21 mm Размеры
Размер L макс. 27 mm Размер L1 мм 8 mm Размер L мин. 21 mm Размер E 21 mm Размер G M16 mm Размер L2 5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0363 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0363 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VTEC EX M16 SW / 2050315 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС VTEC EX M16 SW / 2050315 , 2.92MB , pdfREACH Декларация соответствия VTEC EX M16 SW / 2050315 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VTEC EX M16 SW / 2050315 , 0.12MB , pdfСертификат VTEC EX M , 5.45MB , pdfИнструкции по монтажу VTEC EX M , 1.96MB , pdf
Казахстан - Русский