Кабельный ввод для взрывоопасных зон, метрическая резьба

Артикул, номер 2050323 | EAN 4012195594734

нет
черный
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод, имеющий удостоверение проверки по образцу EG, для приборов и систем защиты для использования во взрывоопасных областях.
Директива 94/9/ЕС Номер удостоверения проверки по образцу EG: PTB 99 ATEX 3112X и ... 3113X.
Жесткий кабельный ввод с колпачковой гайкой с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от скручивания для удовлетворения высоких требований плотности.
Уплотнительное кольцо из хлоропрена/нитрилового каучука, заостренное уплотнительное ребро, при этом не требуется уплотнительное кольцо соединительной резьбы, протестировано согласно VDE 0619.
Вид защиты IP 68 при 5 барах.
  • Сертификат ATEX для зон взрывозащиты
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый да
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Диапазон плотности D макс. 12 mm
Диапазон плотности D мин. 7 mm
Диапазон рабочих температур макс. 40 °C
Диапазон рабочих температур мин. -10 °C
Длина резьбы 9 mm
Для взрывоопасной зоны да
Для взрывоопасной зоны с газом 1, 2
Для взрывоопасной зоны с пылью 21, 22
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 4 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 20
Размер M20
Размер под ключ 24
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M20 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции BlackLine, Ex, V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет черный
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 27 mm

Размеры

Размер L макс. 30 mm
Размер L1 мм 9 mm
Размер L мин. 23 mm
Размер E 27 mm
Размер G M20 mm
Размер L2 5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0469 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0469 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VTEC EX M16 SW M16 x 1,5 нет черный 2050315
50 Штук
VTEC EX M20 SW M20 x 1,5 нет черный 2050323
50 Штук
VTEC EX M25 SW M25 x 1,5 нет черный 2050331
25 Штук
VTEC EX M32 SW M32 x 1,5 нет черный 2050358
20 Штук
VTEC EX M40 SW M40 x 1,5 нет черный 2050366
10 Штук
VTEC EX M50 SW M50 x 1,5 нет черный 2050374
5 Штук
VTEC EX M63 SW M63 x 1,5 нет черный 2050382
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VTEC EX M20 SW / 2050323 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VTEC EX M20 SW / 2050323 , 2.92MB , pdf
REACH Декларация соответствия VTEC EX M20 SW / 2050323 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VTEC EX M20 SW / 2050323 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу VTEC EX M , 1.96MB , pdf

VTEC EX M20 SW / 2050323
Загрузить