Кабельный ввод для взрывоопасных зон, метрическая резьба

Артикул, номер 2050366 | EAN 4012195315131

нет
черный
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод, имеющий удостоверение проверки по образцу EG, для приборов и систем защиты для использования во взрывоопасных областях.
Директива 94/9/ЕС Номер удостоверения проверки по образцу EG: PTB 99 ATEX 3112X и ... 3113X.
Жесткий кабельный ввод с колпачковой гайкой с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от скручивания для удовлетворения высоких требований плотности.
Уплотнительное кольцо из хлоропрена/нитрилового каучука, заостренное уплотнительное ребро, при этом не требуется уплотнительное кольцо соединительной резьбы, протестировано согласно VDE 0619.
Вид защиты IP 68 при 5 барах.
  • Сертификат ATEX для зон взрывозащиты
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый да
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Диапазон плотности D макс. 32 mm
Диапазон плотности D мин. 25 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 13 mm
Для взрывоопасной зоны да
Для взрывоопасной зоны с газом 1, 2
Для взрывоопасной зоны с пылью 21, 22
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 15 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 40
Размер M40
Размер под ключ 53
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M40 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции BlackLine, Ex, V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет черный
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 60 mm

Размеры

Размер L макс. 54 mm
Размер L1 мм 13 mm
Размер L мин. 39 mm
Размер E 60 mm
Размер G M40 mm
Размер L2 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3243 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3243 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VTEC EX M16 SW M16 x 1,5 нет черный 2050315
50 Штук
VTEC EX M20 SW M20 x 1,5 нет черный 2050323
50 Штук
VTEC EX M25 SW M25 x 1,5 нет черный 2050331
25 Штук
VTEC EX M32 SW M32 x 1,5 нет черный 2050358
20 Штук
VTEC EX M40 SW M40 x 1,5 нет черный 2050366
10 Штук
VTEC EX M50 SW M50 x 1,5 нет черный 2050374
5 Штук
VTEC EX M63 SW M63 x 1,5 нет черный 2050382
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VTEC EX M40 SW / 2050366 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VTEC EX M40 SW / 2050366 , 2.92MB , pdf
REACH Декларация соответствия VTEC EX M40 SW / 2050366 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VTEC EX M40 SW / 2050366 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу VTEC EX M , 1.96MB , pdf

VTEC EX M40 SW / 2050366
Загрузить